- Zeit & Kosten sparen
- Einfach integriert
- Umfassender Support
Wir sind Experten in der Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse, da wir die Alltagsprobleme aus eigener Erfahrung kennen. Gerne stellen wir Ihnen unsere möglichen Software-Tools vor, um ihnen Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Sie haben jetzt schon konkrete Fragen und möchten mit einem unserer Experten sprechen? Kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns, Sie unterstützen zu können.
-
Mehr als 70 % Zeitersparnis durch softwaregestütze Elektroplanung im Vergleich zu älteren Tools und Workflows.
-
Schaltanlagenkonfiguration ohne Datenverlust oder doppelte Eingaben – ganz einfach im digitalen Flow.
Unterstützung durch einen nahtlosen und gemeinsamen Datenfluss über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Netzberechnung
mit Caneco BT SE und Caneco
So können Elektroplaner die Daten vollständig aus der Netzberechnung mit Caneco BT exportieren und digital an den Schaltanlagenbau weitergeben.
Ausschreibungstexte und BIM Objekte
Dank Schnittstelle zu ausschreiben.de und BIM Modellen auf BIM-Objects können Projekte effizienter geplant und Kosten besser kontrolliert werden.
Detailplanung & Schaltanlagenkonfiguration
mit dem Schaltanlagenkonfigurator ecoreal. Der Schaltanlagenbauer kann die Netzberechnung ohne zusätzlichen Übertragungsaufwand in den Schaltanlagenkonfigurator (ecorealP) laden und von dort aus in die Stromlaufplanerstellung mit SEE Electrical überführen.
Benötigen Sie mehr Informationen zu diesem Thema? Dann senden Sie uns gerne eine Anfrage. Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.
Beraten lassen oder Demo buchen
Lassen Sie sich von unseren Experten zeigen, wie die Software Ihre Planung, Konfiguration und Fertigung optimiert. Vereinbaren Sie eine persönliche Beratung und sichern Sie sich den Zugang zu den Demo-Versionen.
Ausgiebig in Ihrer Umgebung testen
Nutzen Sie die Demo-Versionen, um die Funktionen und Vorteile der Software in Ihrer eigenen Umgebung zu erleben. Testen Sie alle Features und finden Sie heraus, wie sie Ihren Arbeitsalltag erleichtert.
Buchen, integrieren, profitieren
Überzeugen Sie sich selbst und starten Sie mit der Vollversion durch. Integrieren Sie die Software nahtlos in Ihre Prozesse und profitieren Sie von effizienter Planung, Konfiguration und Fertigung.
Unsere verlässlichen Software-Partner
Caneco
Planung, Projektierung, Berechnung und Dokumentation von Nieder- bis Hochspannungsanlagen
SEE
SEE Software-Suite von ETAP für die elektrische Energieverteilung
ETAP
Intelligente Software Lösung für elektrische Energieversorgungsnetze
Anlagenkonfigurator (ecoreal)
Konfiguration im Schaltanlagenbau ecoreal: Lizenzanforderungen
Für jede Situation das richtige Format
Intelligentes Planen mit Caneco: Die nächste Stufe der Elektroplanung
Elektroplanung im digitalen Flow
Schaltanlagenbau im digitalen Flow
Smarte Schnittstellen für Netzberechnung und Schaltanlagenplanung
Handelsblatt Factbook: Gebäude der Zukunft
Factbook herunterladen
Fachartikel: BIM im Bestand
Jetzt entdecken
§14a EnWG – Was bedeutet das für Netzbetreiber?
Hier erfahren
Energieverteilung WIKI
Schauen Sie vorbei
Partner Portal: mySchneider
Funktionalitäten entdecken
BIM-Prozess entdecken
Gleich reinschauen