Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
  • Wählen Sie eine intelligente Schaltanlagenlösung zur Verbesserung von Produktivität und Effizienz

Standard-Alternativtext
Bis zu 15 % Energieeinsparungen, bis zu 90 % weniger Durchbrennen des Motors und Sichtbarkeit von Energienutzung und Stromqualität rund um die Uhr Das nötige Wissen und die nötige Kontrolle zu erhalten, um intelligentere Entscheidungen zur Energie treffen zu können, ist ganz einfach: Entscheiden Sie sich für die komplett überarbeitete intelligente Schaltanlagenlösung Okken.

Seit Jahrzehnten vertrauen Unternehmen weltweit auf die qualitativ hochwertigen Niederspannungsschaltanlagen von Schneider Electric, die rund um die Uhr Sicherheit und Leistung bieten und für einen möglichst effizienten Betrieb sorgen. Energie ist die Lebensgrundlage praktisch jedes Unternehmens und in einer Welt, die ständig versucht, die begrenzten Ressourcen besser zu nutzen, ist die Verbesserung der Energieeffizienz und die Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromversorgung eine sinnvolle Geschäftspraxis. Echtzeit-Informationen zum Stromnetz sind der Schlüssel zum Schutz elektrischer Infrastrukturen und zur Reduktion energiebezogener Kosten. Das nötige Wissen und die nötige Kontrolle zu erhalten, um intelligentere Energieentscheidungen treffen zu können, ist ganz einfach: Entscheiden Sie sich für die komplett überarbeitete intelligente Schaltanlagenlösung Okken.

Intelligente Steuerungs- und Verteilungstechnologie bildet die Grundlage für eine herausragende Leistung der Schaltanlage

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Energieverteilung und Motorsteuerung haben wir Einblicke in alle Aspekte der Verwaltung elektrischer Netzwerke. Dieses Fachwissen fließt in alle Plug-and-Play-Energieüberwachungslösungen, Motorsteuerungslösungen und Lösungen zur Blindleistungskompensation ein, die in die intelligenten Niederspannungsschaltanlagen Okken integriert sind. In Kombination oder als eigenständige Geräte und Systeme bieten sie die Technologie und die Funktionen, die nötig sind, um Zuverlässigkeit, Produktivität und Energieeffizienz zu verbessern. Die Baureihe umfasst:

  • Die intelligente Strom- und Motorsteuerung (iPMCC) MotorSys bietet erweiterte Fehlervermeidung, Schutz und automatischen Neustart für mehr Produktivität, verbesserte Energieeffizienz und weniger Ausfallzeiten.
  • Die Frequenzumrichter und Sanftanlasser Altivar verlängern die Lebensdauer der Anlage und reduzieren den Energieverbrauch.
  • Die Leistungsschalter Masterpact, Compact NS und Compact NSX bieten Schutz- und Steuerungsfunktionen für Stromkreise.
  • Die speicherprogrammierbaren Steuerungen Quantum, Premium, M340 und M580 bieten Steuerungsfunktionen für die Prozessautomatisierung.
  • Die PowerLogic-Messgeräte tragen zu einer verbesserten Energieeffizienz und Stromqualität bei.
  • Relais, Controller und Motormanagementsysteme TeSys bieten Schutz und Überwachung.
  • Der Energie-Server Com’X 200 zentralisiert Daten für die intelligente Vernetzung und Überwachung von Okken-Zubehör.
  • POI (Power Outage Insight) bietet zusätzlich intelligenten Schutz vor Stromausfällen sowie sichere und schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung für Wartungsarbeiten.
Durch die Abstimmung mit intelligentem Zubehör liefern Okken-Schaltanlagen genau die Informationen und Steuermöglichkeiten für Stromversorgungssysteme, die Sie brauchen, um Prozesse effizienter und zuverlässiger zu gestalten. 

Dank der umfassenden Transparenz der Stromversorgung können Betriebsmitarbeiter Parameter und Status sowohl aus der Ferne als auch lokal überwachen und so den Motorbetrieb steuern, Probleme zurückverfolgen, Kontrollen optimieren, Trends ausmachen und Probleme lösen, bevor es zu einem teuren Stillstand kommt.

Höhere Energieeffizienz ist erst der Anfang.

Intelligentes Zubehör wie Sanftanlasser und Frequenzumrichter helfen nicht nur, die Zuverlässigkeit und Produktivität der Energiesysteme zu erhöhen, sondern können auch den Motorbetrieb mit der Belastung synchronisieren und so den Spitzenenergieverbrauch um 50 % oder mehr senken. Blindleistungskompensation und thermische Dauerbelastbarkeit können die Energieeffizienz ebenfalls dramatisch verbessern und Stromrechnungen senken. Die Integration einer zuverlässigen iPMCC-Kommunikationsarchitektur unterstützt und optimiert das Energiemanagement noch weiter.

Eine Okken-Schaltanlage mit intelligentem Zubehör auszustatten funktioniert einfach und nahtlos, da sie als Einheit zusammenarbeiten und flexible Kombinationsmöglichkeiten bieten. So können Unternehmen Funktionen ergänzen, falls die Anforderungen steigen. Intelligentes Design und intelligente Technik kombiniert mit standardisierten, nicht urheberrechtlich geschützten Protokollen, Einbaumaßen, Schnittstellen und Verbindern sorgen dafür, dass die Kosten für Einbau, Wartung und Inventar gering bleiben. Außerdem stehen die Experten von Schneider Electric zur Verfügung, falls Energieeffizienz- und Motorsteuerungslösungen an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden müssen, um spezielle Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Von Grund auf modernisiert und verbessert

Unternehmen erreichen maximale Effizienz und Kostenvorteile, wenn intelligentes Zubehör mit qualitativ hochwertigen, präzise entwickelten und gefertigten Schaltanlagenlösungen wie Okken kombiniert wird. Mit mehr als 100.000 eingebauten Anlagen weltweit haben sich die Schaltanlagen über Jahrzehnte in anspruchsvollen Umgebungen bewährt. Als die Ingenieure von Schneider Electric sie für das 21. Jahrhundert überarbeitet haben, haben sie die wichtigen Vorteile der traditionellen Okken-Schaltanlagen beibehalten:

  • Konformität mit den Normen IEC 61439-1&2
  • Verbesserte Kontinuität und Verfügbarkeit für zuverlässigere Betriebsabläufe.
  • Hervorragende Störlichtbogenfestigkeit und sicherer Schutz vor stromführenden Teilen.
  • Spezieller Korrosionsschutz und Schutzarten sowie haltbare Versionen für spezielle industrielle Anforderungen.
  • Hervorragende Kompaktheit, Modularität und geringes Gewicht für hohe Flexibilität.
  • Qualitativ hochwertige und intelligente Technik zur Reduzierung von Wartungsaufwand und Gesamtbetriebskosten.

Die Funktionen, Leistung und der Support, die zu jeder intelligenten Okken-Schaltanlagen-Lösung gehören, sorgen dafür, dass sie sich von normalen Schaltanlagen zur Energieverteilung und Motorsteuerung unterscheiden. Die zusätzlichen intelligenten Funktionen erleichtern es Organisationen zusätzlich, eine schnellere Kapitalrendite zu erreichen und dabei ihre Betriebsabläufe sowie die Energieeffizienz auf viele Jahre hinaus zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der intelligenten Schaltanlagen Okken und sehen Sie sich an, wie sie unter schwierigsten Bedingungen arbeiten.
Weitere Informationen

Möchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen zu erfahren?