Maschinensicherheit

Maschinen sind eine potentielle Gefahrenquelle für Mitarbeiter. Daher ist ein Personenschutz gegen Unfälle vorzusehen. Die europäische Maschinenrichtlinie gibt dazu den rechtlichen Rahmen vor und unsere Sicherheitslösungen Preventa Ihnen die passenden Sicherheitsprodukte konform der Normen für funktionale Sicherheit gemäß EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061. Schulungen und unsere Serviceleistungen runden das Angebot ab.

Erfassung

Dialog

  • Harmony XB6

    Harmony XB6

  • Harmony XB4

    Harmony XB4

  • Harmony XB5

    Harmony XB5

Verarbeitung

  • MODULE TM3 SAFETY CAT.3

    Modicon TM3

  • Modicon M580

    Modicon M580 – ePAC

  • PacDrive 3

    PacDrive 3

Aktoren, Schaltelemente

  • Lexium ILA, ILE, ILS

    Lexium ILA, ILE, ILS

  • Lexium SD3 und BRS3

    Lexium SD3 und BRS3

  • PacDrive 3

    PacDrive 3

  •  Intelligent power and motor control pictogram

    XPSMCWIN

  •  Intelligent power and motor control pictogram

    SoSafe Configurable

Service & Schulung

  • Zuverlässigkeitsdaten

  • Auswahlhilfe für zertifizierte Sicherheitslösungen

  • Schulungssymbol von Schneider Electric

    Schulungen

  • Sicherheitskennwerte

  • Support

  • Häufig gestellte Fragen