Wie funktioniert es?
Geben Sie einfach die technischen Daten Ihrer Anwendung auf der Grundlage von IEC-Standards an:> Betriebsspannung (V)
> Leistung (kW)
> Stromstärke (A)
> Steuerspannung der Schütze (V)
> Signaltyp der Schütze (AC oder DC)
> Drehrichtung & ob Ihre Anwendung Typ 1, Typ 2 oder gesamt ist.
Die App gibt sofort die beste technische Kombination aus Motorschutzschalter, Schütz und thermischem Überlastrelais für die technischen Daten Ihrer Anwendung an.
Merkmale
- Unterschiedliche Auswahlkriterien für spezifische Lösungen- Koordination der Motorabgänge (Typ 1, 2 oder gesamt)
- Lösungen aus 1, 2 oder 3 Produkten, Lösungen aus bis zu 3 Produkten
- Beste technische Kombination aus Produkten für den Motorabgang (mit Referenzen)
- Elektrische Daten auf der Grundlage von IEC-Standards (Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom, max. thermischer Strom) gemäß den Auswahlkriterien
- Technische Kurzinformationen über Koordination und Lösungen von Schneider Electric