Häufig gestellte Fragen
Hier erhalten Sie Zugriff auf unsere Wissensdatenbank mit Antworten auf mehr als 100.000 Fragen online in wenigen Sekunden.
Mehr erfahrenWillkommen auf unserer Website.
Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.
Sie müssen Ihre bestehenden Investitionen nutzen, um Menschen, Eigentum und Einrichtungen zu schützen und gleichzeitig die Prozessüberwachung zu ermöglichen und die Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Minimieren Sie potenzielle Bedrohungen durch Piraterie, Diebstahl oder Gewalt und reagieren Sie schneller auf kritische Ereignisse. Nutzen Sie eine Möglichkeit zur Dokumentation von Schadensnachweisen für Versicherungszwecke.
Die Sicherheitsverwaltung und intelligenten Videoüberwachungstechnologien von Pelco gehen weit über das physische Produkt hinaus, um Benutzern einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz für ihre Anwendungsanforderungen zu bieten.
Durch die Nutzung von Video und Daten von diesen risikoreichen und Offshore-Standorten können Betreiber schnell und einfach die Informationen abrufen, die sie benötigen, um Entscheidungen für eine proaktive Reaktion auf Sicherheitsrisiken und -vorfälle zu treffen.
Wir konzentrieren uns darauf, maximale Sicherheit und Verfügbarkeit für Ihr Unternehmen zu gewährleisten. Qualität und Verfügbarkeit von elektrischem Strom sind für viele kritische Anwendungen entscheidend. In sensiblen Industriebereichen wie Marine und Offshore kann eine mangelnde Stromversorgung die Prozesssicherheit, Personalsicherheit und Verfügbarkeit gefährden.
Unsere unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist darauf ausgelegt, eine sichere Stromversorgung für die Seefahrtbranche zu gewährleisten.
Unsere langjährige Erfahrung in verschiedenen Branchen ermöglicht uns die Entwicklung einer USV, die die Marinestandards erfüllt, gepaart mit einem kompletten Serviceangebot und weltweiter Abdeckung.
Begrenzter Platz für den Kabelbiegeradius oder die Anzahl der Kabel und die Brandlast oder der Verschleiß des Isoliermaterials während der Installation sind nur einige der vielen Herausforderungen, die Sie bei der Verwendung von Kabeln für Ihre Stromverbindung und -verteilung an Bord überwinden müssen.
Eine innovative, vorgefertigte Stromverteilungslösung für den Transport und die Verteilung von Energie.
Die Lösung besteht aus Stromschienen in einem Schutzgehäuse, einschließlich gerader Längen, Anschlüssen, Geräten und Zubehör. Dieses flexible und kompakte platzsparende System lässt sich schnell ohne Unterbrechung der Stromversorgung installieren.
Sie sparen bei Material-, Installations- und Wartungskosten, während gleichzeitig die Energiekosten niedrig gehalten werden.
Erhalten Sie mehr Leistung an Bord mit einer umfassenden Lösung zur Optimierung der Investitions- und Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Installationen hinweg. Basierend auf mehr als 90 Jahren Erfahrung in Marineanwendungen.
Da die Nutzung einer an Bord installierten Stromversorgung dauerhaft zunimmt, kann die elektrische Verteilung einen Wechsel von Niederspannung auf Mittelspannung erfordern. Schneider Electric bietet eine einzigartige Lösung zur Erfüllung der Anforderungen an die Schaltanlagenleistung (thermischer und elektrodynamischer Widerstand).
Der ultraschnelle Leistungsschalter Masterpact UR ermöglicht eine deutlich höhere installierte Leistung mit einem Niederspannungsdesign, indem der sehr hohe Kurzschlussstrom und die zugehörigen Energiefehler stark begrenzt werden.
Offshore-Prozesse und Marineanwendungen erfordern Strom- und Prozesssteuerungslösungen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten und gleichzeitig Platz sparen.
Die Motorsteuerungszentren Okken und MB301M/MB401M sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Geräte auch unter extremen Marine- und Offshore-Betriebsbedingungen einsatzbereit bleiben.
MotorSys Power and Control Center bietet eine erweiterte Fehlervermeidung, Fernüberwachung, Energieeffizienz und Optimierung der Motorleistung.
Offshore-Prozesse und Marineanwendungen erfordern Strom- und Prozesssteuerungslösungen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten und gleichzeitig Platz sparen.
Motorpact ist speziell darauf ausgelegt, die komplexesten Herausforderungen in der Strom- und Prozesssteuerung zu bewältigen.
Unser Motorstarter umfasst branchenführende Innovationen, die unübertroffene Leistung, Zuverlässigkeit und exklusive Technologien bieten.
Mannschaften haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre kritischen Prozesse an Bord zu sichern, da ein Ausfall ihres elektrischen Verteilungssystems zu erheblichen Unterbrechungen führen könnte. Ob für die Sicherheit der Mannschaft, die Energieverfügbarkeit oder die Zuverlässigkeit der Ausrüstung – das elektrische Verteilungssystem ist entscheidend.
Die EcoStruxure™-Architektur und -Lösungen verwandeln Daten in Vorteile. Ihr Schiff ist von überall auf der Welt aus mit unserer Plattform und unseren Experten aus der Serviceabteilung verbunden. Dank der EcoStruxure Asset Advisor-Plattform nutzen wir wichtige Daten von Ihren kritischen elektrischen Anlagen an Bord, um umsetzbare Empfehlungen zu liefern.
Wir senden Ihnen proaktiv Benachrichtigungen mit Informationen und Empfehlungen für Maßnahmen (Arbeitsaufträge). Wir unterstützen Sie während des Betriebs per Fernzugriff oder verwalten den Eingriff unserer Außendiensttechniker an Bord weltweit.
Wir stellen Berichte in drei Kategorien bereit, darunter einen automatisierten Bericht zu Rohdaten, die von unserer Plattform ausgeführt werden, Ereignisberichte zu Korrektur- oder Präventivmaßnahmen sowie regelmäßige zusammenfassende Berichte zur Bewertung des Zustands und Tipps zur Optimierung.
Geringere Kosten für Ausfälle:
> Geringeres Risiko für außerplanmäßige Ausfallzeiten
> Geringere Dauer von außerplanmäßigen Ausfallzeiten
Geringere Reparaturkosten im Vergleich zu einer reaktiven Wartung:
> Verkürzung der Reparaturzeit dank der erwarteten Ferndiagnose
> Reduzierung der Anzahl an Geräteausfällen/-austauschvorgängen
> Reduzierung der Menge der Korrekturmaßnahmen im Notfall
> Prognosen für Ausfälle und Teileersetzungen
> Optimierung der vorbeugenden Wartung
> Optimierung des Mannschaftsbetriebs
> Einhaltung der Anforderungen von Klassifizierungsgesellschaften bei minimierten Kosten
Hier erhalten Sie Zugriff auf unsere Wissensdatenbank mit Antworten auf mehr als 100.000 Fragen online in wenigen Sekunden.
Mehr erfahrenDurchsuchen Sie unsere technische Bibliothek nach Datenblättern, Produktionsvorgaben und mehr.
Mehr erfahrenLaden Sie die mySchneider-App herunter, um auch unterwegs Support zu erhalten – jederzeit und überall. Jetzt holen!
Mehr erfahrenMöchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen erfahren?