Bergbausicherheit
Sicherheit als integraler Bestandteil von Produktion und Effizienzrechnung sind keine Option mehr, sondern sind zwingend erforderlich. Es sind alle dafür verantwortlich, diese Sicherheitskultur zu unterstützen.

Unsere Lösungen für die Personensicherheit
Warum mit Schneider Electric zusammenarbeiten?
-
Nur ein Lieferant für alle Ihre Sicherheitsanforderungen Schneider Electric unterstützt Sie bei der Bewältigung zahlreicher Herausforderungen in den Bereichen Personen- und Anlagensicherheit.
-
Erstklassige Technologien Von Kameras der Spitzenklasse bis zu den fortschrittlichsten Blitzschutzanlagen bietet Schneider Electric die Lösungen, die Sie für den Schutz ihrer wertvollsten Güter benötigen.
Fakten
- Lichtbögen können Temperaturen von bis zu 16.600 °C (30.000 °F) erreichen.
- In den USA kommt es täglich zu 5 bis 10 Vorfällen mit Störlichtbögen.
- 40 bis 50 Mal pro Sekunde schlägt weltweit irgendwo der Blitz ein.
- Dank Forschung, besserer Technologie und Präventionsprogrammen ist die Zahl der Unfälle im Bergbau drastisch gesunken.
- Blitze können in bis zu 180 m/600 Fuß tiefe Stollen eindringen und besitzen dabei genügend Energie, um eine Gasexplosion auszulösen.
- Durchschnittlich kosten Klagen wegen Personenschäden die Industrie in den USA 10 bis 15 Millionen Dollar.