Marine- und Schifffahrtsindustrielösungen
Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie unsere Marinelösungen zur Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können.
Vorstellung der EcoStruxure™-Schiffstechnologielösungen
Entdecken Sie unsere Lösungen für die Marine- und Schifffahrtsindustrie für einen effizienten Schiffsverbrauch, eine längere Schiffslebensdauer und Energieeinsparungen.
Unterstützung nachhaltiger Meereslösungen
Unsere Marinetechnologielösungen tragen der wachsenden globalen Besorgnis über Schiffsemissionen Rechnung, indem wir die Branche bei der Schaffung sicherer, zuverlässiger und effizienter Schiffslebenszyklen unterstützen.
Entdecken Sie unser Portfolio an Marineprodukten und -lösungen
Mit einer Reihe von Marinetechnologielösungen unterstützen wir gerne die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres maritimen Unternehmens.
Sicheres Management von Marinetechnologie
Die Lösungen für die Marinetechnologie gewährleisten die Sicherheit von Mitarbeitern und Anlagen mit besserer Unfallverhütung, geringeren Kosten und reduzierten Emissionen durch die Überwachung von Schiffssystemen.
Sicheres Management von Marinetechnologie
Marinetechnologielösungen gewährleisten Sicherheit, senken Kosten und reduzieren Emissionen.
Angebote für Niederspannungslösungen (NS)
Verlassen Sie sich auf vertrauenswürdige Marinetechnologielösungen, um die Leistung zu maximieren.
Angebote für Mittelspannungsschaltanlagen (MS)
Halten Sie Ihren Energieverbrauch niedrig und erzielen Sie so eine deutliche Kostenreduzierung.
Netzqualität und sichere Stromversorgungslösungen
Flexible und kostengünstige Lösung zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit im Seeverkehr.
Präventions- und Schutzlösungen
Mit unseren Produkten, die auf Kompetenz basieren, sind Sie potenziellen Herausforderungen immer einen Schritt voraus.
Elektrische Sicherheit im Seeverkehr
Unsere elektrischen Marinelösungen lassen sich nahtlos in die elektrischen Netzwerke an Bord und die angeschlossenen Geräte zur Überwachung und zum Energiemanagement integrieren.
Schiffsmanagement
Überwachung des Stromverbrauchs auf Ihren Schiffen und Optimierung der elektrischen Stromverteilung.
Steuerungslösungen
Senkung der Betriebskosten durch umfassende Steuerung und Überwachung.
Lösungen zur Maschinenraumkühlung
Die Begrenzung des Spitzenflussbetriebs ermöglicht die Reduzierung von Emissionen und die Einhaltung moderner Vorschriften.
Energiemanagement-Lösungen
EcoStruxure Power bietet eine umfassende Überwachung des Stromverbrauchs von Schiffen.
Stromverteilungslösungen
Innovative elektrische Marinelösung für den Transport und die Energieverteilung.
Lösungen für die Schifffahrtsindustrie
Maximieren Sie die Effizienz, indem Sie mithilfe moderner Software und Tools einen vollständigen Überblick über die Lage Ihres Unternehmens erhalten.
Lösungen für die Schifffahrtsindustrie
Steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit fortschrittlicher Software und Tools.
Einfache Bedienung und Wartung
Entscheiden Sie sich für Steuerung und Überwachung, um Kosten zu senken, die Flottenwartung zu optimieren und Emissionen zu reduzieren.
Entwurf und Erstellung von Lösungen
Asset Performance Management (APM)-Software überwacht, diagnostiziert und priorisiert Anlagenprobleme.
Edge-Steuerungslösungen
EcoStruxure Power bietet einen Einblick in das elektrische System, um dessen volles Potenzial freizusetzen.
Vernetzte Versandprodukte
Produkte und Lösungen der Schifffahrtsindustrie tragen dazu bei, den Energieverbrauch niedrig zu halten.
Vernetzte Versandlösungen
Produkte und Lösungen der Schifffahrtsindustrie tragen dazu bei, den Energieverbrauch niedrig zu halten.
Entdecken Sie unsere Erfahrungsberichte und Einblicke unserer Kunden für die Marineindustrie
1. Wie kann die Marine- und Schifffahrtsindustrie verbessert werden?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Innovationen und Fortschritte in der Schifffahrtsindustrie. Um die Effizienz von Betriebsabläufen zu steigern und Nachhaltigkeit zu erreichen, kann die Schifffahrtsindustrie Automatisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vieles mehr integrieren.
Reedereien können unterschiedliche Schiffsmanagementsysteme, Stromversorgungslösungen für einen unterbrechungsfreien Betrieb, Schiffsmanagementsoftware und robuste Lösungen für die Schifffahrtsbranche einsetzen. Die Einführung solcher Lösungen kann die Schifffahrtsindustrie erheblich verbessern und gleichzeitig die elektrische Sicherheit der Marine gewährleisten.
2. Wie kann die Schifffahrt nachhaltig sein?
Sauberer Brennstoff ist ein Aktivposten der Schifffahrtsindustrie, der ihre Bilanz verbessern oder verschlechtern kann. Der Verzicht auf kohlenstoffhaltige Brennstoffe wird sich als Störfaktor erweisen. Allerdings kann die Schifffahrtsindustrie durch den Einsatz von Meerestechnologielösungen zur Verbesserung der Energiespeicherung und -effizienz, durch betriebliche Maßnahmen zur Steigerung der Betriebseffizienz und durch erneuerbare Energiequellen zur Reduzierung der CO2-Emissionen nachhaltig gestaltet werden.
Darüber hinaus können die Betreiber von Hafenterminals und die Hafenbehörden die Landstromkapazitäten effizient integrieren und gleichzeitig die Projektkosten und -risiken minimieren. Mit unserer ShoreBoX™, einer vorgefertigten Stromversorgungslösung, ist dies nahtlos möglich.
ShoreBoX™ ist ein einfaches Steuerungssystem mit variablen Einstellungen, das eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Steuerung und die Leistung des Systems bei gleichzeitiger Maximierung der Betriebszeit gewährleistet. Es ist eine der robustesten und zuverlässigsten elektrischen Marinelösungen, die verfügbar sind.
3. Was ist die Bedeutung unserer Marinelösungen?
Die Schifffahrtsindustrie kann sich an diese neue Ära anpassen, indem sie umfassende und technologisch fortschrittliche Marine- und Schifffahrtslösungen einführt. Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Lösungen für die Schifffahrtsindustrie, um gängige Herausforderungen wie Betriebseffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bewältigen.
EcoStruxure for Marine and Shore Power ist eine Komplettlösung zur Überwachung des Energieverbrauchs von Schiffen und zur Beschleunigung von Energie- und Energieeinsparungen. Es handelt sich um eine Architektur, die IoT-Lösungen über drei kritische Ebenen hinweg bietet: vernetzte Produkte, Edge Control sowie Apps, Analysen und Services. Darüber hinaus bieten wir Schiffsmanagementsysteme, Lösungen zur Steuerung von Scrubbern, sichere Stromversorgung mit USV-Einheiten und ShoreBoX™-Lösungen an.