Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Food and beverage manufacturing facility, machine control, distribution management.

    Erweiterte Robotersteuerung für bis zu zwei kartesische Roboter

Machinery at a bottling facility, food and beverage, machine control, industrial production.

Die Probleme Ihres Unternehmens sind individuell.

Um Ihre Kunden zufriedenzustellen, müssen Sie sicherere Maschinen liefern, die besser vernetzt, flexibler und effizienter sind – und das bei geringeren Kosten und kürzeren Lieferzeiten. Geprüfte, verifizierte und dokumentierte Architekturen (Ready-to-use-Architekturen, TVDA) können Sie bei der schnellen Konstruktion einer Automatisierungslösung von Maschinenkonzept und Technologie bis zu Montage und Dokumentation unterstützen. Verkürzen Sie die erforderliche Zeit für Konzeption, Montage und Inbetriebnahme mit diesen flexiblen, auf Funktion geprüften Ready-to-use-Architekturen.

Unsere Experten unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus der Maschine.

Abbildung, Lebenszykluslösungen für Maschinen, industrielle Produktion, Maschinensteuerung.
  • Lösungen

    Die kompakten Ready-to-use-Architekturen für Sercos mit Motion-Controller LMC078 wurden für Maschinen konzipiert, die hochpräzise Bewegung erfordern. Diese Architektur betreibt sechs Servoantriebe und ein modulares E/A-System via Sercos. Via CANopen bietet das System zusätzliche Frequenzumrichter, Motorabgänge und einen integrierten Servoantrieb. Dank hoher Leistung und Effizienz mit Sercos-Motion-Bus und CANopen-Feldbus kann das System ganz einfach durch weitere Geräte erweitert werden. Die integrierte Ethernet-WebVisu-Funktionalität ermöglicht die Generierung einer webbasierten, von der Steuerung unabhängigen HTML-5-Visualisierung mittels anwenderdefinierter Webseiten, die von üblichen Web-Browsern und intelligenten Geräten genutzt werden können.
  • Mehrwert

    • Skalierbare und flexible Systeme für wirtschaftliche Lösungen.
    • Offenheit und Flexibilität dank zahlreicher Konnektivitätsoptionen.
    • Ready-to-use-Architekturen mit vorkonfigurierten SPS- und HMI-Projektvorlagen.
    • Umfassende Systemdokumentation mit Komponentenliste und Schaltplänen.
    • Device ModulesTM für schnelle und einfache Systemanpassung.
    • Ein Softwarepaket für die Einrichtung und Wartung des gesamten Systems.
    • Integrierte Visualisierungsfunktionen mit von der Steuerung unabhängigen, durch den Anwender definierten Webseiten.
    • Voller Fernzugriff für Programmierung, Betrieb und Überwachung.
  • Differenzierung

    • Einzigartige Ready-to-use-Architekturen für minimalen Aufwand in jeder Phase des Entwicklungsprozesses.
    • Ready-to-use-Architektur mit hohem Vorfertigungsgrad für schnelle Konzeption und Einrichtung des Automatisierungssystems.
    • Vollständige Interoperabilität und hohe Systemzuverlässigkeit auf der Grundlage der erstklassigen Produkte von Schneider Electric und umfassender funktionaler Validierung der Architektur.

Möchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen zu erfahren?