Variable speed drive ATV31 with heatsink U Single phase = 200 to 240V - Power : 0.55 to 0.75 kW
Dette dokument er opdateret, men refererer muligvis til forældede produkter.

Variable speed drive ATV31 with heatsink U Single phase = 200 to 240V - Power : 0.55 to 0.75 kW

Reference

 : 

Dato

 : 

Type

 : 

Sprog :

Version :

Filer
Size
ATV31H055M2-to-H075M2_CAD2DMECA_FRONT (.dwf)
ATV31H055M2-to-H075M2_CAD2DMECA_FRONT (.dwg)
ATV31H055M2-to-H075M2_CAD2DMECA_FRONT (.dxf)
ATV31H055M2-to-H075M2_CAD2DMECA_FRONT (.wmf)

Produkt grupper:

Lås op for yderligere funktioner

Log på eller tilmeld dig for at se yderligere funktioner

loader-lg loader-sm