Variable speed drive ATV31 with heatsink U 3-phase = 200 to 240V or 380 to 500V - Power : 0.37 to 1.5 kW
Dette dokument er opdateret, men refererer muligvis til forældede produkter.

Variable speed drive ATV31 with heatsink U 3-phase = 200 to 240V or 380 to 500V - Power : 0.37 to 1.5 kW

Reference

 : 

Dato

 : 

Type

 : 

Sprog :

Version :

Filer
Size
ATV31HU11M3-to-HU15M3_H037-to-H055_CAD2DMECA_FRONT (.dwf)
ATV31HU11M3-to-HU15M3_H037-to-H055_CAD2DMECA_FRONT (.dwg)
ATV31HU11M3-to-HU15M3_H037-to-H055_CAD2DMECA_FRONT (.dxf)
ATV31HU11M3-to-HU15M3_H037-to-H055_CAD2DMECA_FRONT (.wmf)

Produkt grupper:

Lås op for yderligere funktioner

Log på eller tilmeld dig for at se yderligere funktioner

loader-lg loader-sm