Denmark
Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg din lokation
Industriel automation og kontrol

Trykknapkasser, hængetryk, ASi, Telefast

Kontrolstationer

Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Kun til støv. Komplette trykknapkasser i metal eller plast til brug i ATEX støvzoner 22

Del af Harmony
Se produkter
Harmony XALG

Harmony XALG

Plastindkapslinger til hårde miljøer til 22 mm plastsignalenheder (XB5). XALG-trykknapkasser i plast til aggressive miljøer til Ø 22 manøvre- og signalenheder Harmony® XB5

Del af Harmony
Se produkter
Harmony XALF

Harmony XALF

Trykknapkasser til 22 mm XB5 tryk. Udviklet til elevatorer

Del af Harmony
Se produkter
Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Trykknapkasser til Ø 22 mm trykknapserien (XB5). Trykknapkasser i plast til tryk- og signalknapper på Ø 22 fra Harmony® XB5-sortimentet

Se produkter Start produktvælger
Harmony XAC

Harmony XAC

Hængetryk til 22 mm plastsignalenheder. Hængetryk til styrestrøm, udstyret med 2 til 12 knapper Ø22 mm

Se produkter
Harmony XAP

Harmony XAP

Metalindkapsling til Ø 22 mm styrings- og signalenheder. Anvend XB4 metaltryk/-lamper

Se produkter

Fjernbetjeninger

Harmony eXLhoist

Harmony eXLhoist

Trådløs fjernbetjening til hejseapplikationer. Harmony eXLhoist trådløs fjernbetjening giver kontrol over belastningen med en enkelt hånd og kombinerer nemt dine bevægelser

Del af Harmony
Se produkter

Kabelsystemer

Modicon ABE7

Modicon ABE7

Præforbundet Telefast-system - IP20-underdele. System med præforbundne kabler, der muliggør tilslutning og tilpasning af kontrolsignaler på PLC-kort, der er udstyret med HE10-stik

Del af Modicon
Se produkter
Tesys Quickfit

Tesys Quickfit

Hjælp til installationsystem for motorstartere. Installationssystem til separate motorstartere op til 15 kW/400 W

Del af TeSys
Se produkter
Modicon ABE9

Modicon ABE9

Præforbundet Telefast-system - IP67. Passive fordelingsbokse

Se produkter

ASi-interfaces

AS-Interface

AS-Interface

AS-Interface-monitorer. Sikkerhedsmonitorer og -interface på AS-Interface

Se oplysninger
Sammenlign produkter: /