Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

OsiSense XCC

Encodere

-

OsiSense XCC
  • Egenskaber

    Incremential encodere:
    • Beregning af position og/eller hastighed ved at tælle impulser pr. omdrejning,
    • Parametrerbar version (opløsning mellem 256 og 80.000 punkter).
    Absolutte singleturn encodere:
    • Læseposition inden for én omdrejning
    Absolutte multiturn encodere:
    • Læseposition inden for én omdrejning og indikation af antallet af omdrejninger
    Kommunikation med absolutte multiturn encodere:
    • Læseposition og hastighed med CANopen- eller PROFIBUS-DP-kommunikationsgrænseflade

    Vigtigste egenskaber:
    • Pålidelighed med integreret differential optisk læsning (tre hoveder) og stor modstandsdygtighed over for: snavs, temperaturudsving og slid.
    Incremential og absolut encoderteknologi:
    • Huse med tre diametre: 40, 58 og 90 mm
    • To akseltyper: modulære massivaksler eller hulaksler med reduktionsflanger
    • Alle opløsninger: fra 100 til 80.000 punkter.
    Kommunikation med absolutte multiturn encodere:
    • Husets diameter: 58 mm
    • To akseltyper: modulære massive eller hule aksler med reduktionsflanger
    • Opløsning: 8.192 punkter/4.096 omdrejninger
    • Integration i SyCon-softwaremiljøet.


    Fordele

    Et sortiment bestående af innovative drejelige encodere, som er åbne til feltbus og forenkler indstillingen af opløsningsparameter.

    Applikationer

    Industri:
    • Emballering, skæremaskiner, robotter, kraner, materialehåndtering, automatiske dispensere, printforretninger, kontinuerlige processer, transportbåndssystemer osv.