Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

OsiSense XG

RFID-identifikationssystem

Ex. Ositrack, OsiSense XG skaber enkelhed i RFID-systemerne på 13,56 MHz

OsiSense XG
  • Egenskaber

    Intelligente antenner med integreret controller

    • 2 formater: Det ene er den mest kompakte industrielle RFID-station på markedet (40 x 40 x 15 mm)
    • Enkel installation med et komplet program af monterings- og tilslutningstilbehør
    • Selvtilpassende til miljøet, også på en metalplade
    • Field expander-tilbehør udvider detektionszonen, primært til transportbånd
    • Automatisk detektion af det anvendte netværksprotokol og -hastighed
    • Software eller specifik programmering er ikke påkrævet
    • Nemmere indstilling af netværksadresse ved hjælp af konfigurationsmærke 

    13,56 MHz elektroniske tags

    • Komplet program af højtydende industrielle tags
    • Helt åben for alle ISO 15693- og 14443-standardtags på markedet

    Bærbar RFID-terminal

    • Direkte læsning/skrivning af elektroniske tags til opsætning og vedligeholdelse
    • Overførsel af oplysninger til pc

     Tilslutningsbokse til netværket

    • Til tilslutning af intelligente antenner på industrielle netværk (Ethernet Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, Profibus DP).


    Fordele

    Opdag RFID-systemet med OsiSense XG.

    • Den mest åbne for et frit valg af elektroniske tags og netværk
    • Nem at installere, tilslutte og konfigurere.

    Applikationer

    Inden for transportbånd-, materialehåndterings-, logistik- og byggesektoren… Til forskellige funktioner: Fleksible produktionsværksteder, sporbarhed, adgangskontrol osv.