Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XX

Ultralydsfølere

ex. Osisonic – OsiSense XX er ultralydsfølere til registrering uden kontakt af alle objekter, uanset: materiale (metal, plast, træ, pap osv.), form (fast, flydende, pulver osv.), farve

OsiSense XX
  • Egenskaber

    Ultralydsføler med diskret solid state-udgang

    • Cylinderformet eller flad
    • Registreringsrækkevidde: 10 cm til 8 m (justeres i oplæringstilstand)
    • Indstilles til PNP- eller NPN-udgange, NO- eller NC-funktion.

    Ultralydsføler til niveauovervågning

    • Til kontrol af 2 niveauer (tømning og opfyldning)
    • Cylinderformet, Ø, 18 og Ø, 30 mm (plasthus)
    • Registreringsrækkevidde fra 50 cm til 2 m (justeres i oplæringstilstand).

    Ultralydsføler med analog udgang

    • Analog udgang 4…20 mA eller 0…10 V
    • Cylinderformet eller flad
    • Registreringsrækkevidde fra 50 cm til 8 m (justeres i oplæringstilstand). 


    Fordele

    Registrering af alle materialer, uanset farve, lysstyrke ved samme afstand, uden justerings- eller korrektionsfaktor.
    Definer den effektive registreringsrækkevidde, undgå forgrunds- og baggrundsstøj blot ved at trykke på en knap (oplæringstilstand)

    Applikationer

    • Emballering, biler, papirindustrien, maskinværktøj, samlebånd, levnedsmiddelindustrien, vandbehandling osv.

    Galleri

    • Extra large OsiSense XX range

Kontakt support

Du kan få alt fra teknisk support omkring et produkt til komplet kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig når som helst og hvor som helst.

Brand & Sikring FAQ

Få svar på de mest gængse spørgsmål inden for brand & sikringsområdet.

mySE: Ordreportal

Med mySE Ordreportalen kan du nemt bestille hos os. Du kan se pris og tilgængelighed, placere nye ordrer og se status for tidligere ordrer.