Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

PIX

Luftisoleret koblingsudstyr

PIX
  • Egenskaber

    PIX-serien er den internationale og universelle løsning for aftageligt, luftisoleret koblingsudstyr. Den har et kompakt design og bruger både vakuum- og SF6-afbrydere.

    • Mærkeværdier op til 4.000 A / 40 kA  for 12 kV- og 17,5 kV-området
    • Mærkeværdier op til 2.500 A og 31,5 kA for 24 k.-området
    • Enkelt og dobbelt samleskinne, isoleret samleskinne
    • Tab af servicekontinuitet - LSC 2B PM
    • Kabelforbindelse til bund, top eller bagside
    • Konfigurationer med bagsiden mod væggen eller adgang bagfra
    • Strøm- og spændingstransformer på samleskinne eller kabelside
    • Fås med IS-strømbegrænser (fejlstrømsbegrænser)
    • Intern lysbueklassifikation (IAC) AFL varighed 1 s i henhold til IEC 62271-200.


    Fordele

    • Pladsbesparende, fleksibel tavlebredde og installation med bagsiden mod væggen
    • Sikker og pålidelig med fuld 1 sekunds intern lysbueklassifikation – AFLR
    • Omfattende blokeringsenheder med al betjening forfra
    • Hele installationen kan se fra tavlens forside 
    • Miljøvenligt, nemt at genbruge.