Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SO-klokker

og iRO-brummere

Del af 9 Series

Indikation med lyd i bolig og den industrielle sektor

SO-klokker
  • Egenskaber

    • Norminel kredsspænding Ue: 230VAC eller 8-12VAC
    • Lydstyrke: SO 80db og iRO 70db
    • Eget forbrug: 8-12VAC 3,6VA og 230VAC 5VA
    • Tilslutning: max 4mm2.


    Fordele

    • Med Acti 9 koblingsudstyr kombineres effektivitet og sikkerhed for personer og installationen
    • Acti 9 bygger på 40 år´s industriel erfaring
    • I Acti 9 serien er der udtager 22 nye patenter, med fokus på sikkerhed, kontrol og styring
    • Alle komponenter er i  100% nedbrydelige og kan genanvendes.

    Applikationer

    Lavspændingsdistribution

    • Kontrol af styre- og effektkredse med kontaktor og impulsrelæ.

Kontakt support

Du kan få alt fra teknisk support omkring et produkt til komplet kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig når som helst og hvor som helst.

Brand & Sikring FAQ

Få svar på de mest gængse spørgsmål inden for brand & sikringsområdet.

mySE: Ordreportal

Med mySE Ordreportalen kan du nemt bestille hos os. Du kan se pris og tilgængelighed, placere nye ordrer og se status for tidligere ordrer.