Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XU

Lysgitre

Del af Harmony

Lysgitter til registrering af indtrængende på farlige områder med fri adgang

Preventa XU
  • Egenskaber

    Type 4-lysgitre
    XUSLB med mange stråler til registrering af fingre (14 mm) og hænder (30 mm)

    • Størrelse 38 x 50 mm.
    • Registreringsrækkevidde 0,3 til 7 m (fingre) og 0,3 til 20 m (hænder).
    • Beskyttet højde 280 til 1.360 mm (fingre) og 280 til 2.120 mm (hænder).

    XUSLD med mange stråler med segmenter til registrering af fingre (14 mm) og hænder (30 mm)

    • Størrelse 38 x 50 mm
    • Registreringsrækkevidde 0,3 til 7 m (fingre) og 0,3 til 20 m (hænder)
    • Højde beskyttet med segmenter 280 til 2.560 mm (fingre) og 280 til 5.120 mm (hænder).

    XUSLP med enkelt eller mange stråler til registrering af en krop

    • Størrelse 52 x 55 mm.
    • Registreringsrækkevidde 0,8 til 70 m (0,8 til 8 m med passiv modtager)
    • Beskyttet højde 300, 400, 500 og 600 mm (mange stråler).

    Type 2-lysgitre
    XUSLN med mange stråler til registrering af en hånd

    • Størrelse 31 x 32 mm.
    • Registreringsrækkevidde 0,3 til 15 m.
    • Beskyttet højde 150 til 1.500 mm.

    XU2S + XPSCM med enkelt stråle til registrering af en krop

    • 1 til 4 detektorer, 18 mm i diameter.
    • Registreringsrækkevidde 8 m.
    • Beskyttet højde op til 1.200 mm.


    Fordele

    Stop faren
    Et optimeret sortiment bestående af lysgitre, der gør det nemt at vælge det, der passer til dine behov og dit miljø.
    Bevist enkelhed: med den flersprogede terminal får du nøjagtige oplysninger, om hvordan du tilpasser og vedligeholder dit lysgitter. Det sparer dig for over 30 % tid til vedligeholdelse og opsætning af dit lysgitter
    Lysgitrene kan bruges alene eller i kombination med sikkerhedsmoduler, controllere eller PLC'er og bidrager dermed til en komplet sikkerhedsløsning.

    Applikationer

    Alle farlige maskiner med fri adgang, som kræver zonebeskyttelse som sikkerhed for operatører og maskiner.

    Galleri

    • XUSLB, XUSLD
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP, XUSLN

Kontakt support

Du kan få alt fra teknisk support omkring et produkt til komplet kundeservice. Vi er her for at hjælpe dig når som helst og hvor som helst.

Brand & Sikring FAQ

Få svar på de mest gængse spørgsmål inden for brand & sikringsområdet.

mySE: Ordreportal

Med mySE Ordreportalen kan du nemt bestille hos os. Du kan se pris og tilgængelighed, placere nye ordrer og se status for tidligere ordrer.