Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

Harmony XVM

45 mm præforbundne modulære lystableauer

Op til IP54. Kan leveres som komplette enheder eller i løsdele

Harmony XVM
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB1RAGB Schneider Electric

          XVMB1RAGB

          Lystårn Ø45 24V orange/grøn/rød blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB1RAGBS Schneider Electric

          XVMB1RAGBS

          Lystårn Ø45 24V orange/grøn/rød blink med sirene
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB2RAGBHSB Schneider Electric

          XVMB2RAGBHSB

          Lystårn Ø45 24V rød/orange blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB2RAGBSB Schneider Electric

          XVMB2RAGBSB

          Lystårn Ø45 24V rød/orange/blå blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB2RAGBSHSB Schneider Electric

          XVMB2RAGBSHSB

          Lystårn Ø45 24V rød/orange/blå/grøn blink med sirene
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB2RAGBSSB Schneider Electric

          XVMB2RAGBSSB

          Lystårn Ø45 24V rød/orange/blå blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMB2RAGBSWSB Schneider Electric

          XVMB2RAGBSWSB

          Lystårn Ø45 24V rød/orange/grøb/blå blink med sirene
        • Bedste pris
          Billede af: XVMG1RAGB Schneider Electric

          XVMG1RAGB

          Lystårn Ø45 120V orange/grøn/rød/blå blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMG2RAGBHSB Schneider Electric

          XVMG2RAGBHSB

          Lystårn Ø45 120V rød/orange/grøn/blå blink
        • Bedste pris
          Billede af: XVMG2RAGBSB Schneider Electric

          XVMG2RAGBSB

          Lystårn Ø45 120V rød/orange/grøn/blå blink