Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 

Phaseo ABL7, ABL8

Enkeltfasede og trefasede strømforsyninger 100 V til 500 V - 7 W til 960 W

Regulerede switchmode-strømforsyninger fra 0,3 til 40 A til industrielle anvendelsesområder

Phaseo ABL7, ABL8
        • Bedste pris
          Billede af: ABL7RP1205 Schneider Electric

          ABL7RP1205

          SM strømfors 12V 5A m/manuelt reset 1-faset
        • Bedste pris
          Billede af: ABL7RP4803 Schneider Electric

          ABL7RP4803

          SM strømfor 48V 3A m/manuelt reset 1-faset
        • Bedste pris
          Billede af: ABL8REM24030 Schneider Electric

          ABL8REM24030

          SM strømforsyning 100..240 V AC - 24 V 3A manuel/automatisk 1 faset
        • Bedste pris
          Billede af: ABL8REM24050 Schneider Electric

          ABL8REM24050

          SM strømforsyning 100..240 V AC - 24 V 5A manuel/automatisk 1 faset