Oplev PanelSeT TBS
Oplev PanelSeT TBS
Klassens bedste industrielle ABS-bokse

PanelSeT TBS industribokse er designet til:
- Minimeret miljøpåvirkning: lavet med 45 % genanvendt ABS plastindhold.
- Enestående pålidelighed: Udviklet med henblik på uovertruffen holdbarhed.
- Uovertruffen fleksibilitet: Fås i flere størrelser med forskellige afdækningsmuligheder og tilbehør.
- Forbedret effektivitet: Nem at bruge, maskinere og installere.
Fordele ved PanelSeT TBS
Fordele ved PanelSeT TBS
Robusthed
- Hård slagfasthed (IK07).
- Vand- og støvforseglet (IP66).
- Klasse II isolering.
- Glødetrådsmodstand: 650 ºC.
- Brugstemperatur fra -25 ºC til +60 ºC.
Mange muligheder
• 20 dimensioner • 2 dækningstyper (uigennemsigtig og transparent) • Flere højder til dæksler: • Nem bearbejdning og tilpasning • Specifikt tilbehør
Bred anvendelse
- Elektrisk distribution
- Styreenheder
- Samlinger
- Shunting
- Elektronik
- Industriel automatik
Funktioner
Funktioner
Anvendelser
Anvendelser
Infrastruktur og telekommunikation
Søfart og spildevand
Mobilitet og transport
Reducer miljøpåvirkningen med PanelSeT TBS
Reducer miljøpåvirkningen med PanelSeT TBS
PanelSeT TBS er den bedste mulighed:

- Fremstillet med 45 % genanvendt plast fra ABS før forbrug.
- Reduktion af eqCO2-emissioner med 12,5 % kontra samme boks lavet med normalt materiale (baseret på PEP).
- Genanvendelig papemballage.
- Produktets miljøprofil (PEP) er tilgængelig.
Lignende produkter, som du måske kan være interesseret i
Find din forhandler
Find din forhandler
Gå til Rexel
Gå til ETM- Gå til Sonepar
Gå til Leroy Merlin