Produktserier
Acti9 iPF SPD transientbeskyttelse
Transientbeskyttelse SPD type 2 fra 20kA til 65kA Transientbeskyttelse SPD type 2 fra 20kA til 65kA, anbefales i tavlens tilgang, i henhold til IEC/EN 61643-11:2011Del af 9 SeriesSe produkterarrow2_left iPRD
Type 2 overspændingsbeskyttelse Acti 9 Type 2 overspændingsbeskyttere med patroner der kan udskiftesDel af 9 SeriesSe produkterarrow2_left