Overspændingsafleder (SPD), Acti 9
Et lynnedslag i nærheden af en bygning eller luftledninger kan pludseligt øge spændingen fra 230 V til 3 eller 6 kV, hvilket kan ødelægge elektroniske komponenter såsom hårde hvidevarer, processorer, kondensatorer og skærme. Vores DIN-monterede overspændingsbeskyttelser (SPD : Surge Protection Device) kan dæmpe spidsbelastningen til cirka 1,5 kV, hvilket er det niveau, de fleste tilsluttede apparater kan tåle. Reducér risikoen – eller forebyg helt skader på dine værdifulde ejendele – ved at installere SPD overspændingsbeskyttelse.
Overspændingsbeskyttelse opdeles i 3 klasser:
- Grovbeskyttelse type 1 anvendes som beskyttelse i indgående tavler. Beskytter mod direkte lynnedslag i bygningen eller forsyningslinjerne, Bruges obligatorisk i bygninger med udvendig lynafleder eller bygninger forsynet via luftledninger.
- Mellembeskyttelse type 2 anvendes som beskyttelse i efterfølgende tavler. Beskytter mod indirekte lynnedslag (transienter fra lyn i nærheden) og overspændinger fra el-nettet (koblings-overspændinger). Den mest almindelige type i danske boliger. Installeres i hovedtavlen eller undertavler.
- Finbeskyttelse type 3 anvendes som apparatbeskyttelse og skal placeres så tæt på apparatet som muligt. Beskytter meget følsom elektronik som computere, TV og spillekonsoller mod de sidste små rest-overspændinger.Skal installeres så tæt på det beskyttede udstyr som muligt, f.eks. som en enhed i stikudtag eller indbygget i en stikdåse.