TeSys GV2
Magnetiske og termomagnetiske motorværn op til 15 kW
Magnetiske og termomagnetiske motorværn op til 15 kW
Magnetiske og termomagnetiske motorafbrydere op til 30 kW
Termooverstrømsrelæer op til 75 kW/400 V
op til 75 kW/400 V og 250 A/AC1
GV4 motorstarter op til 115A og 55kW
Sikkerhedsafbrydere fra 12 til 175A
Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V
Kapslede startere og udstyr op til 132 kW/400 V
Automatiske kombistartere op til 15 kW/400 V