
ComPacT NSXm, ny generation
Maksimalafbrydere op til 160 amps Som markedets førende gennem de sidste 65 år er ComPacT-afbrydere den ultimative løsning, når det kommer til beskyttelse mod elektriske farer. De har overalt i verden udvist en uovertruffen evne til at udføre pålidelig beskyttelse selv i de mest krævende miljøerDel af PacT SeriesSe produkter 
ComPact NSXm
Maksimalafbryder op til 160A. Venligst benyt den nye NS generation Compact NSXm maksimalafbryder op til 160A.Del af PacT SeriesSe produkter 
ComPacT NSX, ny generation < 630 A
Maksimalafbrydere for AC belastningsstrøm op til 630 A Takket være 65 års lederskab er ComPact-maksimalafbrydere nu den ultimative reference, når det kommer til beskyttelse mod fejl i elektriske installationer. Overalt i verden har de vist en uovertruffen evne til at udføre pålidelig beskyttelse selv i de mest krævende miljøer. Mulighed for forbyggende vedligehold i installationen plus optimal udnyttelse af elektrisk energi kan nu også tilskrives ComPacT bryderne på grund af implementering af af avancerede digitale måle- og kommunikationsfunktioner.Del af PacT SeriesSe produkter 
Kompakt NSX < 630 A
Maksimalafbrydere fra 100 til 630 A. Venligst benyt den nye NS generation Kombinerer markedets bedste beskyttelsesfunktioner med mulighed for avanceret energimåling og energianalyseDel af PacT SeriesSe produkter 
ComPacT NS, den nye generation > 630 A
Maksimalafbrydere, med overstrømsbeskyttelse op til 3200A Med 65 års lederskab er ComPacT-maksimalafbrydere nu den ultimative reference overalt i verden, når det kommer til beskyttelse mod overstrømme. Deres velkendte evne til at beskytte, selv i de mest krævende miljøer, kombineres nu med uovertruffen bidrag til driftstabilitet, vedligeholdelseseffektivitet samt energieffektivitet takket være de mest avancerede digitale funktioner og tilslutningsmuligheder.Del af PacT SeriesSe produkter 
Compact NS > 630 A
Maksimalafbrydere fra 630 til 3200 A. Venligst benyt den nye NS generation -Del af PacT SeriesSe produkter 
ComPacT for DC installationer, ny generation
Maksimalafbrydere, som beskytter DC-installationer op til 630A ComPacT NSX-serien er designet til DC spændinger fra 24 til 750 V og tilbyder et bredt udvalg af modeller, der passer til mange applikationer.Del af PacT SeriesSe produkter 
Compact NSX DC version
Maksimalafbrydere & lastadskillere til DC installationer fra 16 til 630A. Venligst benyt den nye NS generation Mærkestrøm fra 16 til 630A. Mærkespænding fra 24 til 750V DC. Samme tilbehør som standard Compact NSX maksimalafbrydere.Del af PacT SeriesSe produkter