Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 01039 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 01039

Reservedeke

Billede af: 01039 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 01039
Reservedeke

Prisma Plus - G System -Plastgreb til frontplader 20 stk. selvklæbende)

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322010393
  • EAN-nr
    3303430010395
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP kapslingsklasse
    IP30
    Produkttype
    Plain plate
    Tilbehør/reservedele kategori
    Kablingstilbehør
    Spare part
    Produktinformationer
    pakningsplade
    Plan
    montagested
    Top or bottom of the enclosure
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    materiale
    Stål
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    30 mm
    bredde
    300 mm
    dybde
    205 mm
    Vægt
    0.64 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.