Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 01043 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 01043

Reservedeke

Billede af: 01043 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 01043
Reservedeke

Prisma Plus - G & P System - Powerclip reservedelskit 160-400A

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322010432
  • EAN-nr
    3303430010432
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    produktnavn
    Prisma G
    Produkttype
    Side panel
    IP kapslingsklasse
    IP30
    Tilbehør/reservedele kategori
    Tilbehør til skaber
    Spare part
    serie kompatibilitet
    Prisma G : kapsling
    special farve options
    Ja
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Wall-mounted enclosure
    montagested
    Side
    antal vertikale moduler (50 mm)
    15
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    775 mm
    bredde
    200 mm
    dybde
    180 mm
    Vægt
    1.58 kg
    overfladebehandling
    Skinnende
    Tekstureret epoxy polyester
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP30
    IP kapslingsklasse
    IK07 without door i henhold til EN/IEC 62262
    IK08 med dør
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.