Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 01054 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 01054

Reservedeke

Billede af: 01054 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 01054
Reservedeke

Prisma Plus - G System - Modulskinne L:250 mm justerbar

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    2462001
  • EAN-nr
    3303430010548
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    Produkttype
    Plint
    Tilbehør/reservedele kategori
    Tilbehør til skaber
    Spare part
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    medfølgende udstyr
    Plinth
    Self-threading screw
    Produktinformationer
    Kompatibilitet
    IP43 kapsling
    IP31 kapsling
    IP30 kapsling
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure 850 mm
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    150 mm
    længde
    850 mm
    bredde
    850 mm
    Vægt
    2,5 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid : RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP30
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.