Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03001 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03001

Funktionelle enheder

Billede af: 03001 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03001
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G System - Modulskinne

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322030014
  • EAN-nr
    3303430030010
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Produkttype
    Skinne
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    skinnetype
    Moduler
    installeret udstyr
    Multi 9 : fast modular device
    Acti 9 : fast modular device
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    TeSys : fast GV2LE
    TeSys : fast GV2ME
    TeSys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast modular device <= 40 A
    Acti 9 : fast modular device <= 40 A
    Multi 9 : fast NG125 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Multi 9 : fast NG125 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Multi 9 : fast NG125 NA - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast C120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast C120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Vigilohm : fast IM9
    Vigilohm : fast IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : fast INS40 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS63 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS125 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Acti 9 : fast iC120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast iC120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast 1/2 eller 1 modul lamp - vandret installation
    Acti 9 : fast measurement device - vandret installation
    Multi 9 : fast measurement device - vandret installation
    Beskrivelse af poler
    9x 3P : fast : GV2LE
    9x 3P : fast : GV2ME
    9x 3P : fast : GV2RTn
    1x 3P : fast : NG125
    1x 3P : fast : NG125 NA
    1x 3P : fast : C120
    1x 4P : fast : NG125
    1x 4P : fast : NG125 NA
    1x 4P : fast : C120
    1x 3P : fast : INS40 lodrette installation
    1x 3P : fast : INS63 lodrette installation
    1x 3P : fast : INS100 lodrette installation
    1x 3P : fast : INS125 lodrette installation
    1x 3P : fast : INS160 lodrette installation
    1x 3P : fast : iC120
    1x 4P : fast : INS40 lodrette installation
    1x 4P : fast : INS63 lodrette installation
    1x 4P : fast : INS100 lodrette installation
    1x 4P : fast : INS125 lodrette installation
    1x 4P : fast : INS160 lodrette installation
    1x 4P : fast : iC120
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Pack kapsling - bredde 600 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    Antal moduler á 9 mm
    48
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    93.5 mm
    bredde
    600 mm
    dybde
    50 mm
    Vægt
    0,24 kg
    Farve
    Grå
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 703.4 KB
    Dato 18-12-17
    Størrelse 686.4 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.