Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03005 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03005

Tilbehør

Billede af: 03005 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03005
Tilbehør

Prisma Plus - G System - Vinkelbeslag 45° til modulskinne

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322030056
  • EAN-nr
    3303430030058
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Produkttype
    Support
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    dybde enhedsforbindelse
    Jordspyd 45° med skruer
    Produktinformationer
    montage
    Med skruer
    montagevejledning
    Functional uprights
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    antal pr. sæt
    Sæt med 2
    højde
    20 mm
    bredde
    432 mm
    Vægt
    0.06 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 1.8 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.