Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03030 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03030

Funktionelle enheder

Billede af: 03030 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03030
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G System - Montageplade til NS100/250 horisontal med vippehåndtag

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322030302
  • EAN-nr
    3303430030300
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Compact : fast INS250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INV250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Easypact : fast CVS100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast CVS250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast INV100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INV160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INV200 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Beskrivelse af poler
    1 x 3P : fast : NSX100...160 vandret installation
    1x 4P : fast : NSX100...160 vandret installation
    1 x 3P : fast : NSX250 vandret installation
    1 x 4P : fast : NSX250 vandret installation
    1x 4P : fast : CVS100...160 vandret installation
    1 x 3P : fast : CVS100...160 vandret installation
    1 x 4P : fast : CVS250 vandret installation
    1x 3P : fast : CVS250 vandret installation
    1 x 3P : fast : INS250 vandret installation
    1 x 4P : fast : INS250 vandret installation
    1 x 3P : fast : INV100 vandret installation
    1 x 4P : fast : INV100 vandret installation
    1 x 3P : fast : INV250 vandret installation
    1 x 4P : fast : INV250 vandret installation
    1 x 3P : fast : INV160 vandret installation
    1 x 4P : fast : INV160 vandret installation
    1 x 3P : fast : INV200 vandret installation
    1 x 4P : fast : INV200 vandret installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Floor-standing enclosure - bredde 850 mm
    Pack kapsling - bredde 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    5 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INS250, connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV100, connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV160, connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV200, connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : INV250, connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    6 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    betingelse for brug
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    højde
    200 mm
    bredde
    600 mm
    Vægt
    1.16 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 06-08-18
    Størrelse 601.7 KB
    Dato 25-05-18
    Størrelse 3.2 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.