Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03050 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03050

Funktionelle enheder

Billede af: 03050 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03050
Funktionelle enheder

Prisma Plus G System Montageplade til NS100/250 vertikal med vippehåndtag B:250

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322030506
  • EAN-nr
    3303430030508
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Compact : fast INS250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INV250 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast INV100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INV160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INV200 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Easypact : fast CVS100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    1 x 3P : fast : INS250 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INV250 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INS250 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INV250 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INV100 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INV160 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INV200 lodrette installation
    1x 4P : fast : INV100 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INV160 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INV200 lodrette installation
    1 x 3P : fast : NSX100...160 lodrette installation
    1 x 3P : fast : NSX250 lodrette installation
    1 x 3P : fast : CVS100...160 lodrette installation
    1 x 3P : fast : CVS250 lodrette installation
    1 x 4P : fast : NSX100...160 lodrette installation
    1 x 4P : fast : NSX250 lodrette installation
    1 x 4P : fast : CVS100...160 lodrette installation
    1 x 4P : fast : CVS250 lodrette installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 lodrette installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 lodrette installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 lodrette installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 lodrette installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    Søjle - bredde 400 mm, dybde 400 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    betingelse for brug
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    højde
    250 mm
    Vægt
    0.54 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 25-05-18
    Størrelse 3.1 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.