Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03080 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03080

Funktionelle enheder

Billede af: 03080 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03080
Funktionelle enheder

Prisma Plus G System Montageplade til NS400/630 vertikal med vippehåndtag B:250

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322030807
  • EAN-nr
    3303430030805
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Easypact : fast CVS400 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS630 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast INS320...400 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS500...630 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INV320...400 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INV500...630 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast NSX400 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX630 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS400 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS630 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX400 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSX630 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    1x 3P : fast : NSX400 lodrette installation
    1 x 3P : fast : NSX630 lodrette installation
    1 x 3P : fast : CVS400 lodrette installation
    1 x 3P : fast : CVS630 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INS320...400 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INS500...630 lodrette installation
    1x 3P : fast : INV320...400 lodrette installation
    1 x 3P : fast : INV500...630 lodrette installation
    1 x 4P : fast : NSX400 lodrette installation
    1x 4P : fast : NSX630 lodrette installation
    1x 4P : fast : CVS400 lodrette installation
    1 x 4P : fast : CVS630 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INS320...400 lodrette installation
    1x 4P : fast : INS500...630 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INV320...400 lodrette installation
    1 x 4P : fast : INV500...630 lodrette installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    betingelse for brug
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    højde
    350 mm
    Vægt
    0.78 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 2.5 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.