Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03102 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03102

Funktionelle enheder

Billede af: 03102 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03102
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G System - Montageplade EZC100 1P

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322031026
  • EAN-nr
    3303430031024
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Easypact : fast EZC100 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    3 x 4P : fast : EZC100 lodrette installation
    15 x 1P : fast : EZC100 lodrette installation
    5 x 3P : fast : EZC100 lodrette installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    højde
    150 mm
    Vægt
    1,1 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 1.1 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.