Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03178 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03178

Funktionelle enheder

Billede af: 03178 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03178
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G System - Grundplade G 9M nedfældet m/hul. B:250

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322031783
  • EAN-nr
    3303430031789
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    montage plade beskrivelse
    Forstærket slot
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    9 module(s) in 300 mm Wide floor-standing duct
    9 module(s) in 300 mm Wide wall-mounted duct
    højde
    450 mm
    Vægt
    0.605 kg
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.