Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03180 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03180

Tilbehør

Billede af: 03180 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03180
Tilbehør

Prisma Plus - G & P System - Møtrik M4 clip-on til hul-plade 20stk

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322031806
  • EAN-nr
    3303430031802
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    Produkttype
    Clip-nuts
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    Produktinformationer
    montage
    Med klips
    montagevejledning
    Slot montage plade
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    Søjle
    Lukket kanal
    ISO gevind
    M4
    antal pr. sæt
    Sæt med 20
    Vægt
    0.095 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.