Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03183 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03183

Tilbehør

Billede af: 03183 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03183
Tilbehør

Prisma Plus - G System - Skrue M5 selvskær. 20 stk.

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322031835
  • EAN-nr
    3303430031833
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Produkttype
    Self-tapping skrue
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    Kompatibilitet
    Functional uprights
    Produktinformationer
    installationsvejledning
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    ISO gevind
    M5
    antal pr. sæt
    Sæt med 20
    Vægt
    0.06 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.