Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03205 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03205

Funktionelle enheder

Billede af: 03205 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03205
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G & P System - Frontplade m/udskæring 5 moduler

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322032054
  • EAN-nr
    3303430032052
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Produkttype
    Frontplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    frontpladetype
    Modulær
    Udslagsblanketter
    installeret udstyr
    TeSys : fast GV3
    Multi 9 : fast NG125 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Multi 9 : fast NG125 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Multi 9 : fast NG125 NA - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast C120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast C120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Compact : fast NG160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Compact : fast NG160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    TeSys : fast TeSys U - vandret installation
    Compact : fast INS100 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS125 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast INS160 - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Compact : fast NG160 NA uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast iC120 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Acti 9 : fast iC120 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm
    Compact : fast NSXm uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : fast NSXm med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    9x 3P : modular rail support : TeSys U vandret installation
    1x 3P : modular rail support : INS100 lodrette installation
    1x 4P : modular rail support : INS100 lodrette installation
    1x 3P : modular rail support : INS125 lodrette installation
    1x 4P : modular rail support : INS125 lodrette installation
    1x 3P : modular rail support : INS160 lodrette installation
    1x 4P : modular rail support : INS160 lodrette installation
    1x 3P : modular rail support : C120
    1x 4P : modular rail support : C120
    7x 3P : modular rail support : GV3
    1x 3P : modular rail support : iC120
    1x 4P : modular rail support : iC120
    1x 3P : modular rail support : NG125
    1x 4P : modular rail support : NG125
    1x 3P : modular rail support : NG125 NA
    1x 4P : modular rail support : NG125 NA
    1x 3P : modular rail support : NG160
    1x 4P : modular rail support : NG160
    1x 3P : modular rail support : NG160 NA
    1x 4P : modular rail support : NG160 NA
    5x 3P : Montageplade support : NSXm lodrette installation
    4x 4P : Montageplade support : NSXm lodrette installation
    4x 3P or 4P : Montageplade support : NSXm lodrette installation
    1x 3P or 4P : modular rail support : NSXm lodrette installation
    driftsstilling
    Lodret
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    Pack kapsling - bredde 555 mm
    tilslutningsposition
    Direkte forbindelse
    Antal moduler á 9 mm
    48
    antal 18 mm moduler, pr. Række
    24
    antal vertikale moduler (50 mm)
    5
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringer
    ASEFA
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    250 mm
    bredde
    500 mm
    Vægt
    0.92 kg
    materiale
    Stål
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IK07 i henhold til EN/IEC 62262
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 703.4 KB
    Dato 18-12-17
    Størrelse 686.4 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.