Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03280 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03280

Funktionelle enheder

Billede af: 03280 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03280
Funktionelle enheder

Prisma Plus - G & P System - Frontplade til NS400/630 vertikal B:250

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322032805
  • EAN-nr
    3303430032809
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP kapslingsklasse
    IP30
    Produkttype
    Frontplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    frontpladetype
    Udslagsblanketter
    installeret udstyr
    Easypact : fast CVS400 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Easypact : fast CVS630 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    1x 3P : Montageplade support : CVS400 lodrette installation
    1x 4P : Montageplade support : CVS400 lodrette installation
    1x 3P : Montageplade support : CVS630 lodrette installation
    1x 4P : Montageplade support : CVS630 lodrette installation
    driftsstilling
    Lodret
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    tilslutningsposition
    Direkte forbindelse
    fronttype
    Udskæring
    antal vertikale moduler (50 mm)
    8
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringer
    ASEFA
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    400 mm
    bredde
    300 mm
    Vægt
    0.86 kg
    materiale
    Stål
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IK07 i henhold til EN/IEC 62262
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 2.1 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.