Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03415 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03415

Funktionelle enheder

Billede af: 03415 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03415
Funktionelle enheder

Prisma Plus - P System - Montageplade til NS100/250 3+4P horisontal

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322034159
  • EAN-nr
    3303430034155
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Compact : drawout NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : drawout NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : drawout NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: motor mekanisme - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: motor mekanisme - vandret installation
    Compact : drawout NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: motor mekanisme - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: motor mekanisme - vandret installation
    Compact : drawout NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : drawout NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : drawout NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Beskrivelse af poler
    1 x 3P : drawout : NSX100...160 vandret installation
    1 x 3P : drawout : NSX250 vandret installation
    1x 4P : drawout : NSX100...160 vandret installation
    1 x 4P : drawout : NSX250 vandret installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    højde
    245 mm
    bredde
    575 mm
    Vægt
    2.78 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 25-05-18
    Størrelse 5.4 MB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.