Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03423 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03423

Funktionelle enheder

Billede af: 03423 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03423
Funktionelle enheder

Prisma Plus P System Montagepl. t/3-4 NS-INS100/250 hori. til plug-in m/vippeh.

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322034230
  • EAN-nr
    3303430034230
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Compact : plug-in NSX100...160 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX250 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX100...160 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Compact : plug-in NSX250 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    4 x 3P : plug-in : NSX100...160 lodrette installation
    4 x 3P : plug-in : NSX250 lodrette installation
    3 x 4P : plug-in : NSX100...160 lodrette installation
    3x 4P : plug-in : NSX250 lodrette installation
    Produktinformationer
    installationsvejledning
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    7 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    højde
    200 mm
    Vægt
    2.98 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    M.PL.3-4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Version 00)
    Dato 08-06-18
    Størrelse 3.3 MB
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Dato 14-11-17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.