Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03452 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03452

Funktionelle enheder

Billede af: 03452 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03452
Funktionelle enheder

Prisma Plus P System Montageplade til NS-INS630 4-fase horisontal m/vippehåndtag

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322034528
  • EAN-nr
    3303430034520
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Easypact : fast EZC400 - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast CVS400 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast CVS630 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast INS320...400 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INS500...630 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INV320...400 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast INV500...630 - kontrol: direkt front drejehåndtag - vandret installation
    Compact : fast NSX400 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast NSX630 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast NSX400 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Compact : fast NSX630 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast CVS400 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast CVS630 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearm - vandret installation
    Easypact : fast EZC630 - kontrol: vippearm - vandret installation
    Beskrivelse af poler
    1x 3P : fast : INS320...400 vandret installation
    1 x 3P : fast : INS500...630 vandret installation
    1 x 3P : fast : INV320...400 vandret installation
    1x 3P : fast : INV500...630 vandret installation
    1 x 4P : fast : NSX400 vandret installation
    1 x 4P : fast : NSX630 vandret installation
    1x 4P : fast : EZC400 vandret installation
    1 x 4P : fast : EZC630 vandret installation
    1 x 4P : fast : CVS400 vandret installation
    1 x 4P : fast : CVS630 vandret installation
    1 x 4P : fast : INS320...400 vandret installation
    1 x 4P : fast : INS500...630 vandret installation
    1x 4P : fast : INV320...400 vandret installation
    1 x 4P : fast : INV500...630 vandret installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    5 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : EZC400, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : EZC630, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS320...400, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS500...630, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INV320...400, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INV500...630, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    højde
    250 mm
    Vægt
    1.76 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-05-18
    Størrelse 4 MB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.