Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03541 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03541

Funktionelle enheder

Billede af: 03541 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03541
Funktionelle enheder

Prisma Plus - P System - Montageplade til INF63/160 3/4-fase vertikal/horisontal

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322035417
  • EAN-nr
    3303430035411
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Fupact : fast INF100...160 - kontrol: udvidelse roterende bevægelse - vandret installation
    Fupact : fast INF100...160 - kontrol: udvidelse roterende bevægelse - lodrette installation
    Fupact : fast INF63 - kontrol: udvidelse roterende bevægelse - vandret installation
    Fupact : fast INF63 - kontrol: udvidelse roterende bevægelse - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    1 x 3P : fast : INF63 vandret installation
    1 x 3P : fast : INF100...160 vandret installation
    2 x 3P : fast : INF100...160 lodrette installation
    1x 4P : fast : INF63 vandret installation
    1 x 4P : fast : INF100...160 vandret installation
    2 x 4P : fast : INF63 lodrette installation
    2 x 4P : fast : INF100...160 lodrette installation
    2 x 3P : fast : INF63 lodrette installation
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    5 module(s) : INF100...160, direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INF63, direct in 650 mm Wide cubicle
    højde
    250 mm
    Vægt
    2.96 kg
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Tilgængelig
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-05-18
    Størrelse 3.5 MB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.