Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03665 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03665

Funktionelle enheder

Billede af: 03665 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03665
Funktionelle enheder

Prisma Plus G & P System - Frontplade til 2 Vigi NS630 vt. r/m

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322036652
  • EAN-nr
    3303430036654
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Produkttype
    Frontplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    frontpladetype
    Udslagsblanketter
    installeret udstyr
    Easypact : fast CVS400 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Easypact : fast CVS630 med jordfejlsbeskyttelse - kontrol: direkt front drejehåndtag - lodrette installation
    Beskrivelse af poler
    2 x 4P : Montageplade support : CVS630 lodrette installation
    2 x 3P : Montageplade support : CVS630 lodrette installation
    2 x 3P : Montageplade support : CVS400 lodrette installation
    2 x 4P : Montageplade support : CVS400 lodrette installation
    driftsstilling
    Lodret
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    tilslutningsposition
    Direkte forbindelse
    antal vertikale moduler (50 mm)
    9
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringer
    ASEFA
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    450 mm
    bredde
    500 mm
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IK07 i henhold til EN/IEC 62262
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.