Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03812 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03812

Funktionelle enheder

Billede af: 03812 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03812
Funktionelle enheder

Prisma Plus G & P System - Frontplade 2 moduler B:250 mm

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322038126
  • EAN-nr
    3303430038122
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Produkttype
    Frontplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    frontpladetype
    Plan
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm
    Vægmonteret kanal - bredde 300 mm
    Søjle - bredde 400 mm, dybde 400 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    antal vertikale moduler (50 mm)
    2
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringer
    ASEFA
    antal pr. sæt
    Sæt af 1
    højde
    100 mm
    bredde
    250 mm
    Vægt
    0,28 kg
    materiale
    Stål
    overfladebehandling
    Matt
    Smooth
    beskyttelsesbehandling
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IK07 i henhold til EN/IEC 62262
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 24-11-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.