Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 03902 Schneider Electric

Vis alle Prisma Plus tavle system

Prisma Plus tavle system - 03902

Funktionelle enheder

Billede af: 03902 Schneider Electric
Vis alle Prisma Plus tavle system
Prisma Plus tavle system - 03902
Funktionelle enheder

Prisma Plus G & P System - Frontplade til 6 huller 72x72 mm B:400

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322039028
  • EAN-nr
    3303430039020
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    sortiment
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma G
    Produkttype
    Montageplade
    Tilbehør/reservedele kategori
    Installationstilbehør
    installeret udstyr
    Human-switchboard interface : 72 x 72 mm device
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Produktinformationer
    tavle-/søjlebeskrivelse
    Floor-standing enclosure - bredde 600 mm
    Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
    Søjle - bredde 400 mm, dybde 400 mm
    Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
    Lukket kanal - bredde 300 mm, dybde 400 mm
    number of vertical modules (50 mm)
    3 module(s) : RH10 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH10 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH10 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH10 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH10 in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH21 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH21 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH21 in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH99 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH99 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH99 in 400 mm Wide cubicle
    Vægt
    0.04 kg
    materiale
    Kunststof
    Farve
    Hvid RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    productcertificeringer
    ASEFA
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 05-10-18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 28-05-18
    Størrelse 4.3 MB
    Dato 04-06-18
    Størrelse 2.4 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-10-18
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.