Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: 19066 Schneider Electric

Vis alle Valgfri hjælpeenheder til NG125

Valgfri hjælpeenheder til NG125 - 19066

Elektrisk tilbehør

Billede af: 19066 Schneider Electric
Vis alle Valgfri hjælpeenheder til NG125
Valgfri hjælpeenheder til NG125 - 19066
Elektrisk tilbehør

Shuntudløser til Vigi NG125 MX 24VAC/DC + OF 1CO

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322190666
  • EAN-nr
    3303430190660
Føj til Mine produkter Føj til Mine produkter

  • Egenskaber
    Produktsortiment
    Acti 9
    Produkttype
    Udkoblingsspole med OC kontakt
    enhedens korte navn
    MX + OF
    signalkontaktsammensætning
    1 C/O
    [Ie] Nominelt strømforbrug
    1 A ved 130 V DC
    2 A ved <= 48 V DC
    3 A at >= 240 V AC
    6 A at < 240 V AC
    6 A at <= 24 V AC
    styrespænding
    24 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    Antal moduler á 9 mm
    4
    Kompatibilitet
    NG125
    Produktinformationer
    serie kompatibilitet
    Acti 9 Vigi NG125
    Acti 9: Acti 9 NG125LMA
    Acti 9: Acti 9 NG125NA
    Acti 9: Acti 9 NG125
    [Ui] Isolationsspænding
    690 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    8 kV i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    lokalsignal
    Handlingsindikator
    montage
    Fast
    montagevejledning
    35 mm symmetrisk DIN skinne
    højde
    105 mm
    bredde
    32 mm
    dybde
    78 mm
    Vægt
    0.132 kg
    elektrisk holdbarhed
    10000 kredsløb i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    tilslutningsklemmer
    Plade terminal 2 kabel(er) 2,5 mm² fleksibel
    Plade terminal 2 kabel(er) 2,5 mm² stiv
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule
    Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    ledningslængde
    10 mm
    tilspændingsmoment
    1 N.m
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    productcertificeringer
    EAC
    IP kapslingsklasse
    IP20 B i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    IP4 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    forureningsgrad
    3 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    overspændingskategori
    II
    tropetilpasning
    2 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    relativ fugtighed
    95 % ved 55 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...60 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 5)
    Dato 12-01-15
    Størrelse 590.6 KB
    Dato 12-01-15
    Størrelse 264.4 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 1.0)
    Dato 30-09-11
    Størrelse 284.4 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 2)
    Dato 16-01-15
    Størrelse 457.3 KB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    MX OF A V A (Version 1.0)
    Dato 19-07-13
    Størrelse 723.4 KB
    Dato 19-07-13
    Størrelse 310.5 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.