
PVC Isoleringsbånd 19MM X 20M Grå
El-nr.:
9139152765
2420108
End-of-service den: 31. jul. 2024
- Hvad betyder ophør af standardtjeneste
Ophør af standardtjeneste er den sidste dato for, hvornår Schneider Electric kan levere vedligeholdelsestjenester (reparation, reservedele osv.).
- Har du brug for mere hjælp
Kontakt Kundeservicecenter - åben 24 timer i døgnet.
Der findes ikke nogen erstatning for 2420108. Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger.
EAN-nr: 7315880070504
Fremragende elektrisk isolering, der sikrer pålidelig beskyttelse af ledninger og elektriske samlinger
Brandhæmmende og selvslukkende; øger sikkerheden ved at forhindre brandspredning i tilfælde af overophedning
Bredt temperaturområde, fungerer effektivt fra 0 °C til +90 °C, egnet til forskellige miljøer
Nem montering og farvekodning, jævn vedhæftning, der sikrer hurtig installation og tydelig identifikation af kredsløb
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Yes
Use Again
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej