Denmark
Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg din lokation
Vis alle Kabelstiger
Billede af: 718564 Schneider Electric

718564

El-nr.: 8037306478

Billede af: 718564 Schneider Electric
718564
El-nr.: 8037306478

Kabelstige KHZP 300mm FZV 6m

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    8037306478
  • EAN-nr
    7321677185641
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Egenskaber
    sortiment
    Wibe
    produktnavn
    Wibe kabelstiger
    Produkttype
    Kabelstige
    enhedens korte navn
    KHZP
    enhedens anvendelse
    Industri applikation
    Produktinformationer
    type af sideprofil
    Lukket profil
    type af trin
    Perforeret profil
    montagested
    Udendørs
    Indendørs
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniseret
    corrosion class
    C3/C4
    højde
    55 mm
    bredde
    297 mm
    længde
    6 m
    Vægt
    290 kg / 100 m
    Miljø
    mounting location
    Rum med permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening industriel og marine områder, kemiske fabrikker
    standarder
    IEC 61537
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Kina RoHS-erklæring
    Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • Slovak
    • Latvian
    • Slovenian
    • French
    • Serbian
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Russian
    • Lithuanian
    • Czech
    • Croatian
    • Polish
    • German
    • Swedish
    • Estonian
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Version 2.6)
    Dato 29-03-18
    Størrelse 49.4 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Wibe Cable ladders & trays, Defem Mesh trays - UL Cert E212854  (Version 1.2)
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 15-09-19
    Størrelse 195.3 KB
    Kina RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 15-09-19
    Størrelse 195.3 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Dato 11-10-16
    Størrelse 622.9 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 15-09-19
    Størrelse 195.3 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.
Sammenlign produkter: /