Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Motordrev RCA iC60 3P/4P 230VAC fjern genindkobling, <500ms 1W B:63 mm

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    3322079004
  • EAN-nr
    3606480097959
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produktsortiment
    Acti 9
    Produkttype
    Motordrev
    enhedens korte navn
    RCA iC60
    signalkontaktasmmensætning
    1 OF spændingsfri kontakter
    signalkredsspænding
    Volt-fri kontakt 24...230 V 0.01…1 A AC
    Produktinformationer
    betjening
    Fjernbetjening Impuls og fasthold 230 V AC 50/60 Hz
    strømforbrug
    5 mA impuls
    5 mA udholdende
    impulsvarighed
    >= 200 ms Kredsløbskontrol
    reaktionstid
    < 500 ms
    [Us] nominel forsyningsspænding
    230 V AC 50/60 Hz
    strømforbrug
    1 W
    [Ui] Isolationsspænding
    400 V
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    6 kV
    Indstilling
    Mode A : reclosing authorized after tripping
    Mode B : reclosing inhibited after tripping
    Auto : remote control authorized
    Off : remote control inhibited
    lokal indikering
    Blinkende orange LED : ikke betjenbar
    Blinkende grøn LED : klar til betjening
    montage
    Fast
    montagevejledning
    DIN-skinne
    sløjfeskinne/distributionsblok
    Nej
    Antal moduler á 9 mm
    7
    højde
    93 mm
    bredde
    63 mm
    dybde
    75.5 mm
    Vægt
    430 g
    Farve
    Hvid
    elektrisk holdbarhed
    10000 kredsløb
    mekanisk holdbarhed
    10000 kredsløb
    beregnet for hængelåse
    Låsbar
    ledningslængde
    Strømforsyning : 10 mm (bund)
    Indgang : 10 mm (bund)
    Udgang : 8 mm (top)
    tilspændingsmoment
    AUX-udgang : 0.7 N.m
    Hjælpe forsyning : 1 N.m
    AUX-indgang : 1 N.m
    serie kompatibilitet
    Acti 9: Acti 9 iC65
    Acti 9: Acti 9 iC60
    Acti 9: iMDU voltage adaptor
    Kompatibilitet
    IMDU
    IC60 3P or 4P
    IC65 3P or 4P
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP40 (in moduler kapsling) i henhold til IEC 60529
    IP20 i henhold til IEC 60529
    forureningsgrad
    3 i henhold til IEC 60947
    overspændingskategori
    II
    tropetilpasning
    2
    relativ fugtighed
    93 % ved 40 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...60 °C
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • Dutch
    • English
    Brugermanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RCA iC60 Remote Control - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Version 04)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    CAD files for A9C70114: RCA Remote Control Auxiliary for iC60 3-4P (Version 1.0)
    RCA Remote Control Auxiliary for iC60 3-4P
    Dato 13-03-14
    Størrelse 627.4 KB
    Dato 13-03-14
    Størrelse 447.3 KB
    Dato 13-03-14
    Størrelse 341.4 KB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    RCA iC60 Remote controls (Version 09)
    Dato 04-12-15
    Størrelse 2.9 MB
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 25-03-19
    Størrelse 0
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
    Dato 23-11-16
    Størrelse 401.7 KB
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 25-03-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.