Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
Acti9 MCB/automatsikring C120N 4P 100A C-karakteristik, 108 mm
El-nr:
3322067236

A9N18374

EAN-nr: 3606480379451
Egnethed til industriel isolering i henhold til IEC/EN 60947-2 og IEC/EN 60898-1 standard
MCB med kombiner kortslutnings- og overbelastningsstrømbeskyttelse
Mulighed for at tilføje hjælpeenheder, fjernovervågning og fejlstrømsenhed (Vigi)
Hurtigere, bedre og mere fleksibel installation af enheden takket være sløjfeskinne
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
39
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
No
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
information_stroke
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
60
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Ja